Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Grundplatte Wandmontage mit Ablauf - PMS 25
Stückliste
Grdpl+Abl.unten 150/-/0,5/316/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
mm
B
mm
C
95 mm
NL
Nennlänge
137 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
3.19 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Schiedel
    Bogen mit Stützfuß - PMS 25
    Schiedel
    Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung - PMS 25
    Schiedel
    Rohrelement 1000mm - PMS 25
    Schiedel
    Putztüranschluss eckig - PMS 25
    Schiedel
    T-Stück 90° - PMS 25
    Schiedel
    Rohrelement 500mm - PMS 25
    Schiedel
    Zwischenstütze - PMS 25
    Schiedel
    Grundplatte Wandmontage - PMS 25
    Schiedel
    Montageschienen für Wandmontage - ICS 25
    Schiedel
    T-Stück 45° - PMS 25
    Schiedel
    Mündungsabschluss - PMS 25
    Schiedel
    Anschluss adapter SW-PMS25 mit Kugelfang - PMS 25
    Schiedel
    Rohrelement 250mm - PMS 25
    Schiedel
    Bogen 45° - PMS 25
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen