카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
GSA19 - Adjustable gas spring Øcylinder 19mm - Simplified view
Bill of material
HPC - GSA-19-150A
REF
Part number
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
COU
Stroke
mm
L
mm
D1
Ø
19 mm
D2
Ø
8 mm
N
8.1 mm
A
10 mm
P
20 mm
E
10 mm
M
Ø
M8
F
Force
700 N
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드