Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
GSB - Guide cylinder
Bill of material
GSB20x25
SERIES
Series
GSB:light duty
BORE
Bore
mm
STROKE
Stroke
mm
Enter value for STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIONS
Options
REEDSWITCH
Reed switch
SWITCHQUANTITY
Switch quantity
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
A
82 mm
A1
78 mm
B1
34 mm
B
38 mm
E
68 mm
E1
20 mm
F
40 mm
F1
26 mm
G
19 mm
H
38 mm
J
8.5 mm
K
8.5 mm
L
84 mm
L1
mm
M
M6,dp11 mm
N
M5 mm
R
58 mm
S
10 mm
V
Φ5.5,C'boreΦ9.5dp 5.4
V1
Φ6.5,C'boreΦ10.5dp 6.5
W
65 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드