Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
GSQ - Linear Axes with Motor
Bill of material
GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000(0)
ARTNR
Part no.
GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000
TYP
Typ
GRQ
BG
Size
10
AUS
Design
A
BA
Length of carriage
56
EI
Proximity switch
KE
Chain connection / power supply
AZ
Adapter / Accessories
HUB
Length of stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Length of stroke
mm
cm
inch
ft
MO
Motor option
M
Montage
Antriebszapfen Standard
AM
Motor connection alignment
HUBST
Exit point
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Exit point
mm
cm
inch
ft
F
5 N
V
0.7 m/s
LMAX
L MAX
200 mm
A
Width
56 mm
H1
Height
42 mm
E1
Width
40 mm
E2
Height
26 mm
B
Height
46 mm
TG
Diameter
4.5 mm
TK
Diameter
8 mm
K
Depth
4.5 mm
INFO
Info PDF
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés