Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
GSQ - Linearachsen mit Motor
Stückliste
GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000(0)
ARTNR
Art. Nr.
GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000
TYP
Typ
GRQ
BG
Baugröße
10
AUS
Ausführung
A
BA
Breite der Antriebseinheit
56
EI
Edschalter / Initiator
KE
Kettenanbindung / Energiezuführung
AZ
Adapter / Zubehör
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
MO
Motor Option
M
Montage
Antriebszapfen Standard
AM
Ausrichtung Motoranschluss
HUBST
Ausfahrstelle
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstelle
mm
cm
inch
ft
F
5 N
V
0.7 m/s
LMAX
L MAX
200 mm
A
Breite
56 mm
H1
Höhe
42 mm
E1
Breite
40 mm
E2
Höhe
26 mm
B
Höhe
46 mm
TG
Durchmesser
4.5 mm
TK
Durchmesser
8 mm
K
Tiefe
4.5 mm
INFO
Info PDF
INFO
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen