Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
GT3 2M 9 - Zahnriemen PowerGrip GT3 2M/9
Stückliste
GT3 2M 9
ARTIKELID
Artikelnummer
GT3 2M 9
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen PowerGrip GT3 2M/9
BELTPRO
Riemenprofil
PowerGrip GT3
DIVISION
Teilung
2 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
74 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
9 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge GT3 2M 9
MATERIAL
Material
Neopren
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
37-915
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
35 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/synchronriemen-leistungsantriebe/powergrip-gt3/powergrip-gt3-synchronriemen-aus-neopren/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/2-scheiben-berechnungsprogramm/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen