Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
GT3 5M 15 - Zahnriemen PowerGrip GT3 5M/15
Nomenclature
GT3 5M 15
ARTIKELID
Artikelnummer
GT3 5M 15
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen PowerGrip GT3 5M/15
BELTPRO
Riemenprofil
PowerGrip GT3
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
200 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
15 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge GT3 5M 15
MATERIAL
Material
Neopren
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
40-488
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
4 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
2 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
102,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/powergrip-gt3/powergrip-gt3-neoprene-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/belt-drive-navigator/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en