Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH5S-100W - Standard/Built-in Guideway Ball Screw Actuator
Bill of material
GTH5S-L2-25-BC-M10-C3
MODEL
Model
GTH5S
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
420.5 mm
A
75 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
175 mm
KG
2.82 kg