Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
GTRT 165 - Roundtable
Bill of material
GTRT1651100
B1
Type
GTRT
B2
Size
165 mm
B3
Rotor height
mm
B4
Positioning System
B5
Protection class
IP 40
B6
Type
H
90 mm
H1
72 mm
G
Weight
5.4 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD