Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
PlaSteel
Descrizione
GTX/GTZ - Guida a T
Lista materiale
GTX
COD
Codice
A
0/-0.020
14 mm
B
0/+0.020
mm
C
0/+0.040
mm
D
0/-0.060
24 mm
E
0/+0.020
14 mm
F
0/-0.020
2 mm
K
Fresa per cava a T UNI 7339 A
mm
Y
Vite TCEI UNI 2383
M6 mm
PASSO
Passo fori
25 mm
L
Lunghezza L