Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
GU10-13 - Coupling with hose connection
Lista materiale
7100340
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
mm
D1IN
in
D2
23.5 mm
D2IN
.925 in
L2
69.5 mm
L2IN
2.736 in
CH
20 mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
15 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
218 psi
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.