Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
GU26-22 - Plug with hose connection
Lista materiale
7261250
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
TUBO
Øi Tubo
mm
D1
mm
D1IN
in
L1
48 mm
L1IN
1.89 in
G
g
OZ
oz
DN
7.4 mm
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
15 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
218 psi
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.