Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AirTAC
Descripción
GVR_Series - Vacuum regulator
Lista de materiales
GVR20006
ORDER
order
GVR20006
SC
Series code
MODEL
Modelo
PS
Tamaño del puerto
ACCESSORIES
Accessories
PG
Manómetro de presión
TT
Modelo de rosca
A
52.5 mm
AB
55.0 mm
AC
31.0 mm
B
83.0 mm
BA
30.0 mm
BC
53.0 mm
C
89.0 mm
D
M33X1.5 mm
K
5.4 mm
KA
34.0 mm
KB
15.4 mm
KC
43.0 mm
P
1/8 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD