Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AirTAC
Descrizione
GVR_Series - Vacuum regulator
Lista materiale
GVR20006
ORDER
order
GVR20006
SC
Series code
MODEL
Modello
PS
Dimensione porta
ACCESSORIES
Accessories
PG
Manometro
TT
Tipo di filettatura
A
52.5 mm
AB
55.0 mm
AC
31.0 mm
B
83.0 mm
BA
30.0 mm
BC
53.0 mm
C
89.0 mm
D
M33X1.5 mm
K
5.4 mm
KA
34.0 mm
KB
15.4 mm
KC
43.0 mm
P
1/8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD