Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
AirTAC
説明
GVR_Series - Vacuum regulator
部品表
GVR20006
ORDER
order
GVR20006
SC
Series code
MODEL
モデル
PS
接続口径
ACCESSORIES
Accessories
PG
圧力計付
TT
ポートねじの種類
A
52.5 mm
AB
55.0 mm
AC
31.0 mm
B
83.0 mm
BA
30.0 mm
BC
53.0 mm
C
89.0 mm
D
M33X1.5 mm
K
5.4 mm
KA
34.0 mm
KB
15.4 mm
KC
43.0 mm
P
1/8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)