Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GVTWAU2, GVTWAS2 - Timing Belt Conveyors GV Series/Brushless Motors (AC Input) - Dual Track Head Drive 2-Groove Frame Type (Pully Dia.30mm)
Nomenclature
GVTWAU2-50-250-30-T1-ABM-20-H-B
PN
Réf. pièce
GVTWAU2-50-250-30-T1-ABM-20-H-B
TP
TYPE
GVTWAU2, GVTWAS2
MOD
Sélection du type
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
30 W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT1
Moteur inversé
ALT13
Pulley Holders Reversed
ALT3
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm