Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
GW Corrugated thermal insulation sheet - asbestos-free - DME
Bill of material
GW-1200 / NE
REF
Catalog Number
L
Length
1200 mm
W
Width
mm
T
Thickness
6 mm
CS
Compressive strength
50 N/mm2
WT
Working temperature
230 ° C
TC
Thermal conductivity
0.15 kcal/mh° C
MA
Moisture absorption
0.8 24h/%
SW
Specific weight
1.65 g/cm3
CLE
Coefficient of linear expansion
0.8-1.0 10-5/° C
SG
Standard gauges
6 mm
DNG
Deviation from nominal gauges
±5 %
PG
Parallelity ground
±0.1 mm/m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen