Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
GW Corrugated thermal insulation sheet - asbestos-free - DME
Bill of material
GW-1200 / NE
REF
Catalog Number
L
Length
1200 mm
W
Width
mm
T
Thickness
6 mm
CS
Compressive strength
50 N/mm2
WT
Working temperature
230 ° C
TC
Thermal conductivity
0.15 kcal/mh° C
MA
Moisture absorption
0.8 24h/%
SW
Specific weight
1.65 g/cm3
CLE
Coefficient of linear expansion
0.8-1.0 10-5/° C
SG
Standard gauges
6 mm
DNG
Deviation from nominal gauges
±5 %
PG
Parallelity ground
±0.1 mm/m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés