Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
PN
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
MN
Model Number
GW10002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1002
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Zoll
DESCRIPTION
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250 Zoll
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
10.000 Zoll
CD1
C.D.1
5.251 Zoll
A
14.373 Zoll
A1
7.269 Zoll
B
5.115 Zoll
B1
3.629 Zoll
D
10.355 Zoll
D1
5.120 Zoll
E
17.0295 Zoll
F
3.495 Zoll
G
1.249 Zoll
H
3.671 Zoll
I
10.88 Zoll
J
J Keyway
1/4 X 1/8 Zoll
K
3.00 Zoll
S
18.50 Zoll
T
9.25 Zoll
T1
4.281 Zoll
U
3-7/16 Zoll
X
X Keyway
7/8 x 7/16 Zoll
KF
Key Furnished
No Zoll
Y
5/8 NC x 5/8 LG Zoll
WTL
Wt.
1136 Lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen