Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
PN
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
MN
Model Number
GW10002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1002
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
10.000 Pouce
CD1
C.D.1
5.251 Pouce
A
14.373 Pouce
A1
7.269 Pouce
B
5.115 Pouce
B1
3.629 Pouce
D
10.355 Pouce
D1
5.120 Pouce
E
17.0295 Pouce
F
3.495 Pouce
G
1.249 Pouce
H
3.671 Pouce
I
10.88 Pouce
J
J Keyway
1/4 X 1/8 Pouce
K
3.00 Pouce
S
18.50 Pouce
T
9.25 Pouce
T1
4.281 Pouce
U
3-7/16 Pouce
X
X Keyway
7/8 x 7/16 Pouce
KF
Key Furnished
No Pouce
Y
5/8 NC x 5/8 LG Pouce
WTL
Wt.
1136 Lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés