카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10002-75/1-WR-3.438 DL
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10002_asmtab.prj},{NB=GW10002-75/1-WR-3.438_DL},{MN=GW10002},{PRIM=Custom},{SEC=GW1002},{RATIO=75/1},{AS=DL},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Hollow Bore},{CD=10.000},{CD1=5.251},{A=14.373},{A1=7.269},{B=5.115},{B1=3.629},{D=10.355},{D1=5.120},{E=17.0295},{F=3.495},{G=1.249},{H=3.671},{I=10.88},{J=1/4 X 1/8},{K=3.00},{S=18.50},{T=9.25},{T1=4.281},{Y=5/8 NC x 5/8 LG},{WTL=1136},{PPATH=parts/gw10002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
PN
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
MN
Model Number
GW10002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1002
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
AS
Assembly Style
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
3.438
3.938
4.438
4.938
5.438
3.438
3.938
4.438
4.938
5.438
인치
DESCRIPTION
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
10.000
인치
CD1
C.D.1
5.251
인치
A
14.373
인치
A1
7.269
인치
B
5.115
인치
B1
3.629
인치
D
10.355
인치
D1
5.120
인치
E
17.0295
인치
F
3.495
인치
G
1.249
인치
H
3.671
인치
I
10.88
인치
J
J Keyway
1/4 X 1/8
인치
K
3.00
인치
S
18.50
인치
T
9.25
인치
T1
4.281
인치
U
3-7/16
인치
X
X Keyway
7/8 x 7/16
인치
KF
Key Furnished
No
인치
Y
5/8 NC x 5/8 LG
인치
WTL
Wt.
1136
Lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청