Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10002 - Series GW10000
Bill of material
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
PN
Part No.
GW10002-75/1-WR-3.438_DL
MN
Model Number
GW10002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1002
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
GW10002 75/1 WR 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
10.000 英寸
CD1
C.D.1
5.251 英寸
A
14.373 英寸
A1
7.269 英寸
B
5.115 英寸
B1
3.629 英寸
D
10.355 英寸
D1
5.120 英寸
E
17.0295 英寸
F
3.495 英寸
G
1.249 英寸
H
3.671 英寸
I
10.88 英寸
J
J Keyway
1/4 X 1/8 英寸
K
3.00 英寸
S
18.50 英寸
T
9.25 英寸
T1
4.281 英寸
U
3-7/16 英寸
X
X Keyway
7/8 x 7/16 英寸
KF
Key Furnished
No 英寸
Y
5/8 NC x 5/8 LG 英寸
WTL
Wt.
1136 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型