Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10008 - Series GW10000
Bill of material
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW10008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1007
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
3.938 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW10008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
10.000 Pouce
A
14.373 Pouce
B
5.115 Pouce
D
10.355 Pouce
E
17.02950 Pouce
S
16.0600 Pouce
U
3.938 Pouce
V
9.43 Pouce
X
1 x 1/2 Pouce
Y
7.75 Pouce
Z
12.4975 Pouce
A2
2.25 Pouce
B2
32.000 Pouce
C2
28 Pouce
D2
14 Pouce
E2
1-5/16 Pouce
P2
17.00 Pouce
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.38 Pouce
Y2
1.19 Pouce
WTL
Wt
1431 Lbs
G
56C
H
2.560 Pouce
I
7.849 Pouce
J
3/16 X 3/32
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.190 Pouce
CD1
C.D.1
5.251 Pouce
A1
7.269 Pouce
B1
3.269 Pouce
D1
5.12 Pouce
T1
4.281 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés