카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10008-75/1-WR-56C LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10008_asmtab.prj},{NB=GW10008-75/1-WR-56C_LA-R},{MN=GW10008},{PRIM=Custom},{SEC=GW1007},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=56C},{OD=3.938},{PT=Right Angle},{PL= Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=10.000},{A=14.373},{B=5.115},{D=10.355},{E=17.02950},{S=16.0600},{U=3.938},{V=9.43},{X=1 x 1/2},{Y=7.75},{Z=12.4975},{A2=2.25},{B2=32.000},{C2=28},{D2=14},{E2=1-5/16},{P2=17.00},{R2=5/8 NC X 1.50 DP},{X2=2.38},{Y2=1.19},{WTL=1431},{P=N/A},{R=0.190},{CD1=5.251},{A1=7.269},{B1=3.269},{D1=5.12},{T1=4.281},{PPATH=parts/gw10008_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10008 - Series GW10000
Bill of material
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW10008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1007
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
OD
Output Diameter
3.938
인치
DESCRIPTION
Description
GW10008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
10.000
인치
A
14.373
인치
B
5.115
인치
D
10.355
인치
E
17.02950
인치
S
16.0600
인치
U
3.938
인치
V
9.43
인치
X
1 x 1/2
인치
Y
7.75
인치
Z
12.4975
인치
A2
2.25
인치
B2
32.000
인치
C2
28
인치
D2
14
인치
E2
1-5/16
인치
P2
17.00
인치
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.38
인치
Y2
1.19
인치
WTL
Wt
1431
Lbs
G
56C
H
2.560
인치
I
7.849
인치
J
3/16 X 3/32
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.190
인치
CD1
C.D.1
5.251
인치
A1
7.269
인치
B1
3.269
인치
D1
5.12
인치
T1
4.281
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청