Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10008 - Series GW10000
Bill of material
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW10008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW10008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1007
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
3.938 英寸
DESCRIPTION
Description
GW10008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
10.000 英寸
A
14.373 英寸
B
5.115 英寸
D
10.355 英寸
E
17.02950 英寸
S
16.0600 英寸
U
3.938 英寸
V
9.43 英寸
X
1 x 1/2 英寸
Y
7.75 英寸
Z
12.4975 英寸
A2
2.25 英寸
B2
32.000 英寸
C2
28 英寸
D2
14 英寸
E2
1-5/16 英寸
P2
17.00 英寸
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.38 英寸
Y2
1.19 英寸
WTL
Wt
1431 Lbs
G
56C
H
2.560 英寸
I
7.849 英寸
J
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.190 英寸
CD1
C.D.1
5.251 英寸
A1
7.269 英寸
B1
3.269 英寸
D1
5.12 英寸
T1
4.281 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型