Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6002 - Series GW6000
Bill of material
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
PN
Part No.
GW6002-75/1-WR-2.000_DL
MN
Model Number
GW6002
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW602
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Zoll
DESCRIPTION
Description
GW6002 75/1 WR 2.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Zoll
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
6.001 Zoll
CD1
C.D.1
3.251 Zoll
A
10.1893 Zoll
A1
4.995 Zoll
B
3.9965 Zoll
B1
2.624 Zoll
D
6.500 Zoll
D1
3.500 Zoll
E
13.2773 Zoll
F
2.35 Zoll
G
0.875 Zoll
H
2.38 Zoll
I
6.755 Zoll
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Zoll
K
1.75 Zoll
S
11.50 Zoll
T
5.75 Zoll
T1
3.40 Zoll
U
2 Zoll
X
X Keyway
1/2 x 1/4 Zoll
KF
Key Furnished
No Zoll
Y
1/2 NC x 3/4 LG Zoll
WTL
Wt.
402 Lbs
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen