Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6004 - Series GW6000
Bill of material
GW6004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW6004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW601
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.500 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW6004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Pouce
A
10.1893 Pouce
B
3.9965 Pouce
D
6.50 Pouce
E
13.2773 Pouce
T
10.00 Pouce
U
2.500 Pouce
V
5.18125 Pouce
W
N/A Pouce
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 Pouce
AA
12.750 Pouce
BB
6.375 Pouce
CC
6.375 Pouce
DD
3.1875 Pouce
EE
5/8 UNC Pouce
FF
1.00 Pouce
GG
1.00 Pouce
WTL
Wtl
406 Lbs
G
56C
H
2.330 Pouce
I
6.135 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A1
4.995 Pouce
B1
2.624 Pouce
D1
3.50 Pouce
T1
3.40 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés