Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6004 - Series GW6000
Bill of material
GW6004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW6004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW601
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.500 Pollici
DESCRIPTION
Description
GW6004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pollici
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Pollici
A
10.1893 Pollici
B
3.9965 Pollici
D
6.50 Pollici
E
13.2773 Pollici
T
10.00 Pollici
U
2.500 Pollici
V
5.18125 Pollici
W
N/A Pollici
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 Pollici
AA
12.750 Pollici
BB
6.375 Pollici
CC
6.375 Pollici
DD
3.1875 Pollici
EE
5/8 UNC Pollici
FF
1.00 Pollici
GG
1.00 Pollici
WTL
Wtl
406 Lbs
G
56C
H
2.330 Pollici
I
6.135 Pollici
J
3/16 X 3/32 Pollici
K
5.875 Pollici
L
4.501/4.503 Pollici
M
0.625 Pollici
N
6.500 Pollici
O
13/32 Pollici
P
N/A
R
0.19 Pollici
CD1
C.D.1
3.251 Pollici
A1
4.995 Pollici
B1
2.624 Pollici
D1
3.50 Pollici
T1
3.40 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD