카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6004-75/1-WR-56C LA-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6004_asmtab.prj},{NB=GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR},{MN=GW6004},{PRIM=Custom},{SEC=GW601},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=LA-LR},{GT=WR},{FS=56C},{OD=2.500},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=6.001},{A=10.1893},{B=3.9965},{D=6.50},{E=13.2773},{T=10.00},{U=2.500},{V=5.18125},{W=N/A},{X=5/8 x 5/16},{Y=4.00},{AA=12.750},{BB=6.375},{CC=6.375},{DD=3.1875},{EE=5/8 UNC},{FF=1.00},{GG=1.00},{WTL=406},{P=N/A},{R=0.19},{CD1=3.251},{A1=4.995},{B1=2.624},{D1=3.50},{T1=3.40},{PPATH=parts/gw6004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6004 - Series GW6000
Bill of material
GW6004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW6004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW601
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
AS
Assembly Style
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
56C
143TC
182TC
213TC
OD
Output Diameter
2.500
인치
DESCRIPTION
Description
GW6004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001
인치
A
10.1893
인치
B
3.9965
인치
D
6.50
인치
E
13.2773
인치
T
10.00
인치
U
2.500
인치
V
5.18125
인치
W
N/A
인치
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00
인치
AA
12.750
인치
BB
6.375
인치
CC
6.375
인치
DD
3.1875
인치
EE
5/8 UNC
인치
FF
1.00
인치
GG
1.00
인치
WTL
Wtl
406
Lbs
G
56C
H
2.330
인치
I
6.135
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.19
인치
CD1
C.D.1
3.251
인치
A1
4.995
인치
B1
2.624
인치
D1
3.50
인치
T1
3.40
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Right Angle Helical Bevel Reducers - Quantis RHB
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청