Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6004 - Series GW6000
Bill of material
GW6004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW6004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW601
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.500 英寸
DESCRIPTION
Description
GW6004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 英寸
A
10.1893 英寸
B
3.9965 英寸
D
6.50 英寸
E
13.2773 英寸
T
10.00 英寸
U
2.500 英寸
V
5.18125 英寸
W
N/A 英寸
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 英寸
AA
12.750 英寸
BB
6.375 英寸
CC
6.375 英寸
DD
3.1875 英寸
EE
5/8 UNC 英寸
FF
1.00 英寸
GG
1.00 英寸
WTL
Wtl
406 Lbs
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.135 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.19 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A1
4.995 英寸
B1
2.624 英寸
D1
3.50 英寸
T1
3.40 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型