Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6007 - Series GW6000
Bill of material
GW6007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW6007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW6007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW607
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.438 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW6007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A
10.1893 Pouce
A1
4.995 Pouce
B
3.9965 Pouce
B1
2.624 Pouce
D
6.50 Pouce
D1
3.50 Pouce
E
13.27730 Pouce
F
2.35 Pouce
G
0.875 Pouce
H
2.38 Pouce
I
6.755 Pouce
J
3/16 x 3/32 Pouce
K
1.75 Pouce
T1
3.40 Pouce
WTL
Wt
444 Lbs
S
15.508 Pouce
U
2.438 Pouce
V
v
7.630 Pouce
X
5/8 x 5/16 Pouce
Y
6.50 Pouce
Z
7.02075 Pouce
A2
1.50 Pouce
B2
19.50 Pouce
C2
17.000 Pouce
D2
8.500 Pouce
E2
15/16 Pouce
P2
9.50 Pouce
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
1.50 Pouce
Y2
0.75 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés