Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6007 - Series GW6000
Bill of material
GW6007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW6007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW6007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW607
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.438 Дюйм
DESCRIPTION
Description
GW6007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Дюйм
CD1
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.1893 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
3.9965 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
6.50 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
E
13.27730 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875 Дюйм
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J
3/16 x 3/32 Дюйм
K
1.75 Дюйм
T1
3.40 Дюйм
WTL
Wt
444 Lbs
S
15.508 Дюйм
U
2.438 Дюйм
V
v
7.630 Дюйм
X
5/8 x 5/16 Дюйм
Y
6.50 Дюйм
Z
7.02075 Дюйм
A2
1.50 Дюйм
B2
19.50 Дюйм
C2
17.000 Дюйм
D2
8.500 Дюйм
E2
15/16 Дюйм
P2
9.50 Дюйм
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
1.50 Дюйм
Y2
0.75 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей