Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6008 - Series GW6000
Bill of material
GW6008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW6008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW6008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW607
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.438 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW6008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Pouce
A
10.1893 Pouce
B
3.9965 Pouce
D
6.50 Pouce
E
13.2773 Pouce
S
15.508 Pouce
U
2.438 Pouce
V
7.630 Pouce
X
5/8 X 5/16 Pouce
Y
6.5 Pouce
Z
7.02075 Pouce
A2
1.50 Pouce
B2
19.500 Pouce
C2
17 Pouce
D2
8.5 Pouce
E2
15/16 Pouce
P2
9.50 Pouce
R2
3/8 NC X 1.00 DP
X2
1.50 Pouce
Y2
0.75 Pouce
WTL
Wt
448 Lbs
G
56C Pouce
H
2.330 Pouce
I
6.135 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.190 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A1
4.995 Pouce
B1
2.624 Pouce
D1
3.50 Pouce
T1
3.40 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés