Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7004 - Series GW7000
Bill of material
GW7004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW7004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW7004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW701
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.750 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW7004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 Pouce
A
10.5675 Pouce
B
4.3235 Pouce
D
7.59 Pouce
E
12.9235 Pouce
T
11.75 Pouce
U
2.75 Pouce
V
5.73250 Pouce
W
N/A Pouce
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 Pouce
AA
12.500 Pouce
BB
6.250 Pouce
CC
5.500 Pouce
DD
2.7500 Pouce
EE
1 UNC Pouce
FF
1.56 Pouce
GG
1.56 Pouce
WTL
Wtl
478 Lbs
G
56C
H
2.330 Pouce
I
6.135 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A1
4.995 Pouce
B1
2.624 Pouce
D1
3.50 Pouce
T1
3.9375 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés