Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7004 - Series GW7000
Bill of material
GW7004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW7004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW7004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW701
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.750 英寸
DESCRIPTION
Description
GW7004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 英寸
A
10.5675 英寸
B
4.3235 英寸
D
7.59 英寸
E
12.9235 英寸
T
11.75 英寸
U
2.75 英寸
V
5.73250 英寸
W
N/A 英寸
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 英寸
AA
12.500 英寸
BB
6.250 英寸
CC
5.500 英寸
DD
2.7500 英寸
EE
1 UNC 英寸
FF
1.56 英寸
GG
1.56 英寸
WTL
Wtl
478 Lbs
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.135 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.19 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A1
4.995 英寸
B1
2.624 英寸
D1
3.50 英寸
T1
3.9375 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型