Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7005 - Series GW7000
Bill of material
GW7005-75/1-WR-56C-2.438_LA
PN
Part No.
GW7005-75/1-WR-56C-2.438_LA
MN
Model Number
GW7005
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW702
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pouce
DESCRIPTION
Description
GW7005 75/1 WR 56C 2.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
7.0015 Pouce
A
10.5675 Pouce
B
4.3235 Pouce
D
7.59 Pouce
E
12.9235 Pouce
S
11.50 Pouce
T
5.75 Pouce
WTL
Wtl
478 Lbs
U
2-7/16 Pouce
X
5/8 x 5/16 Pouce
KF
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG Pouce
G
56C
H
2.330 Pouce
I
6.135 Pouce
J
3/16 X 3/32 Pouce
K
5.875 Pouce
L
4.501/4.503 Pouce
M
0.625 Pouce
N
6.500 Pouce
O
13/32 Pouce
P
N/A
R
0.19 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A1
4.995 Pouce
B1
2.624 Pouce
D1
3.50 Pouce
T1
3.9375 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés