Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7005 - Series GW7000
Bill of material
GW7005-75/1-WR-56C-2.438_LA
PN
Part No.
GW7005-75/1-WR-56C-2.438_LA
MN
Model Number
GW7005
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW702
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
DESCRIPTION
Description
GW7005 75/1 WR 56C 2.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
7.0015 Дюйм
A
10.5675 Дюйм
B
4.3235 Дюйм
D
7.59 Дюйм
E
12.9235 Дюйм
S
11.50 Дюйм
T
5.75 Дюйм
WTL
Wtl
478 Lbs
U
2-7/16 Дюйм
X
5/8 x 5/16 Дюйм
KF
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 3/4 LG Дюйм
G
56C
H
2.330 Дюйм
I
6.135 Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
5.875 Дюйм
L
4.501/4.503 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
6.500 Дюйм
O
13/32 Дюйм
P
N/A
R
0.19 Дюйм
CD1
C.D.1
3.251 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
T1
3.9375 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей