Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7007 - Series GW7000
Bill of material
GW7007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW7007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW7007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.937 Pouce
DESCRIPTION
Description
GW7007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 Pouce
CD1
C.D.1
3.251 Pouce
A
10.5675 Pouce
A1
4.995 Pouce
B
4.3235 Pouce
B1
2.624 Pouce
D
7.59 Pouce
D1
3.50 Pouce
E
12.92350 Pouce
F
2.35 Pouce
G
0.875
H
2.38 Pouce
I
6.755 Pouce
J
3/16 x 3/32
K
1.75 Pouce
T1
3.9375 Pouce
WTL
Wt
643 Lbs
S
14.574 Pouce
U
2.937 Pouce
V
v
7.630 Pouce
X
3/4 x 3/8 Pouce
Y
6.44 Pouce
Z
8.49750 Pouce
A2
1.75 Pouce
B2
22.00 Pouce
C2
19.000 Pouce
D2
9.500 Pouce
E2
1-1/8 Pouce
P2
10.75 Pouce
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
2.00 Pouce
Y2
1.00 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés