Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7007 - Series GW7000
Bill of material
GW7007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW7007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW7007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.937 Pollici
DESCRIPTION
Description
GW7007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Pollici
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 Pollici
CD1
C.D.1
3.251 Pollici
A
10.5675 Pollici
A1
4.995 Pollici
B
4.3235 Pollici
B1
2.624 Pollici
D
7.59 Pollici
D1
3.50 Pollici
E
12.92350 Pollici
F
2.35 Pollici
G
0.875
H
2.38 Pollici
I
6.755 Pollici
J
3/16 x 3/32
K
1.75 Pollici
T1
3.9375 Pollici
WTL
Wt
643 Lbs
S
14.574 Pollici
U
2.937 Pollici
V
v
7.630 Pollici
X
3/4 x 3/8 Pollici
Y
6.44 Pollici
Z
8.49750 Pollici
A2
1.75 Pollici
B2
22.00 Pollici
C2
19.000 Pollici
D2
9.500 Pollici
E2
1-1/8 Pollici
P2
10.75 Pollici
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
2.00 Pollici
Y2
1.00 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD