Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7007 - Series GW7000
Bill of material
GW7007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW7007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW7007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.937 Дюйм
DESCRIPTION
Description
GW7007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 Дюйм
CD1
C.D.1
3.251 Дюйм
A
10.5675 Дюйм
A1
4.995 Дюйм
B
4.3235 Дюйм
B1
2.624 Дюйм
D
7.59 Дюйм
D1
3.50 Дюйм
E
12.92350 Дюйм
F
2.35 Дюйм
G
0.875
H
2.38 Дюйм
I
6.755 Дюйм
J
3/16 x 3/32
K
1.75 Дюйм
T1
3.9375 Дюйм
WTL
Wt
643 Lbs
S
14.574 Дюйм
U
2.937 Дюйм
V
v
7.630 Дюйм
X
3/4 x 3/8 Дюйм
Y
6.44 Дюйм
Z
8.49750 Дюйм
A2
1.75 Дюйм
B2
22.00 Дюйм
C2
19.000 Дюйм
D2
9.500 Дюйм
E2
1-1/8 Дюйм
P2
10.75 Дюйм
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
2.00 Дюйм
Y2
1.00 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей