Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW7007 - Series GW7000
Bill of material
GW7007-75/1-WR_LA-L
PN
Part No.
GW7007-75/1-WR_LA-L
MN
Model Number
GW7007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW707
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
2.937 英寸
DESCRIPTION
Description
GW7007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
7.0015 英寸
CD1
C.D.1
3.251 英寸
A
10.5675 英寸
A1
4.995 英寸
B
4.3235 英寸
B1
2.624 英寸
D
7.59 英寸
D1
3.50 英寸
E
12.92350 英寸
F
2.35 英寸
G
0.875
H
2.38 英寸
I
6.755 英寸
J
3/16 x 3/32
K
1.75 英寸
T1
3.9375 英寸
WTL
Wt
643 Lbs
S
14.574 英寸
U
2.937 英寸
V
v
7.630 英寸
X
3/4 x 3/8 英寸
Y
6.44 英寸
Z
8.49750 英寸
A2
1.75 英寸
B2
22.00 英寸
C2
19.000 英寸
D2
9.500 英寸
E2
1-1/8 英寸
P2
10.75 英寸
R2
3/8 NC x 1.00 DP
X2
2.00 英寸
Y2
1.00 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型