Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8005 - Series GW8000
Bill of material
GW8005-75/1-WR-56C-3.438_LA
PN
Part No.
GW8005-75/1-WR-56C-3.438_LA
MN
Model Number
GW8005
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW802
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
GW8005 75/1 WR 56C 3.438
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
8.000 英寸
A
11.913 英寸
B
4.105 英寸
D
8.855 英寸
E
13.916 英寸
S
14.5 英寸
T
7.25 英寸
WTL
Wtl
728 Lbs
U
3-7/16 英寸
X
7/8 x 7/16 英寸
KF
Key Furnished
No
Y
1/2 NC x 1/2 LG 英寸
G
56C
H
2.330 英寸
I
6.450 英寸
J
3/16 X 3/32 英寸
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
6.500 英寸
O
13/32 英寸
P
N/A
R
0.19 英寸
CD1
C.D.1
4.251 英寸
A1
5.87 英寸
B1
2.686 英寸
D1
4.43 英寸
T1
3.62 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型