카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW8008-75/1-WR-56C LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW8000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw8000/gw8008_asmtab.prj},{NB=GW8008-75/1-WR-56C_LA-R},{MN=GW8008},{PRIM=Custom},{SEC=GW807},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=56C},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL= Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=8.000},{A=11.913},{B=4.105},{D=8.855},{E=13.91600},{S=15.6855},{U=3.437},{V=9.25},{X=7/8 X 7/16},{Y=8},{Z=9.9975},{A2=2.00},{B2=28.000},{C2=24},{D2=12},{E2=1-5/16},{P2=17.00},{R2=5/8 NC X 1.50 DP},{X2=2.12},{Y2=1.06},{WTL=930},{P=N/A},{R=0.190},{CD1=4.251},{A1=5.87},{B1=2.686},{D1=4.43},{T1=4.25},{PPATH=parts/gw8008_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8008 - Series GW8000
Bill of material
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW8008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW807
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
OD
Output Diameter
3.438
인치
DESCRIPTION
Description
GW8008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
8.000
인치
A
11.913
인치
B
4.105
인치
D
8.855
인치
E
13.91600
인치
S
15.6855
인치
U
3.437
인치
V
9.25
인치
X
7/8 X 7/16
인치
Y
8
인치
Z
9.9975
인치
A2
2.00
인치
B2
28.000
인치
C2
24
인치
D2
12
인치
E2
1-5/16
인치
P2
17.00
인치
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.12
인치
Y2
1.06
인치
WTL
Wt
930
Lbs
G
56C
H
2.330
인치
I
6.450
인치
J
3/16 X 3/32
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.190
인치
CD1
C.D.1
4.251
인치
A1
5.87
인치
B1
2.686
인치
D1
4.43
인치
T1
4.25
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청