Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWJS3-0 - 直管
明细表
GWJS3-0
MODEL
机种型号
GWJS3-0
BORE
适用管外径
3.2 mm
L
27.5 mm
B
12.5 mm
C
8.5 mm
MBS
最小孔径
2.2 mm
ESA
有效截面积
2.5 mm^2
WEIGHT
质量
2.4 g
INFOTEXT
产品信息
产品信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型