카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWJT3-M3
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트(미니 타입) GWJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gwj_mini_series/gwjt.prj},{NB=GWJT3-M3},{IDNR=},{MODEL=GWJT3-M3},{BORE=3.2},{THREAD=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{HEX=8},{L1=13.0},{L2=15.5},{A=2.4},{B=12.5},{C=8.5},{MBS=1.2},{ESA=0.9},{WEIGHT=4.4},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GWJT3-* - 양구 치즈
BOM
GWJT3-M3
MODEL
기종 형번
GWJT3-M3
GWJT3-M3
BORE
적용관 외경
3.2
mm
THREAD
Thread
M3x0.5
M3x0.5
HEX
Hex
8
8
mm
L1
13.0
13.0
mm
L2
15.5
mm
A
2.4
2.4
mm
B
12.5
mm
C
8.5
mm
MBS
최소 구멍 지름
1.2
1.2
mm
ESA
유효 단면적
0.9
0.9
mm^2
WEIGHT
질량
4.4
4.4
g
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청