Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
GWJT3-0 - チーズ
部品表
GWJT3-0
MODEL
機種型番
GWJT3-0
BORE
適用管外径
3.2 mm
L
15.5 mm
B
12.5 mm
C
8.5 mm
D
5.7 mm
E
3.2 mm
MBS
最小穴径
2.2 mm
ESA
有効断面積
2.7 mm^2
WEIGHT
質量
2.4 g
INFOTEXT
製品情報
製品情報
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)