目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWL 8- 8-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwl.prj},{NB=GWL 8- 8-FP1},{MN=GWL 8- 8-FP1},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{H=14},{L1=28.5},{L2=23.5},{A=11.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=18.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWL*-*-FP1 - 單口L型
明細表
GWL 8- 8-FP1
MN
機種型號
GWL 8- 8-FP1
GWL 8- 8-FP1
BORE
適用軟管O.D.Ø
8
8
mm
M
R1/4
R1/4
H
14
14
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
23.5
23.5
mm
A
11.0
11.0
mm
B
19.0
19.0
mm
C
14.5
14.5
mm
MBS
最小限度內徑
6.0
6.0
mm
ESA
有效剖面積
18.0
18.0
mm^2
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求