카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Hülsendübel 13 M12 x 100 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/hulsendubel_liste_13.prj},{NB=Liste 13 Gewindehülse mit Wellenende und Nagelplatte M12 x 100 galvanisch verzinkt k1342zn (300)},{CNSORDERNO=k1342zn},{BZ=Hülsendübel Liste 13, Gewindehülse mit Wellenende und verschweißter Nagelplatte},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{D=M12},{M=12.000},{L=100},{B=22},{D1=16.000},{T=1.500},{G=12},{S=68},{R1=1.600},{R2=5.000},{EP=3.020},{R1X=80.650},{R2X=87.620},{R1Y=3.960},{R2Y=2.000},{ANP=48},{BNP=-},{TYP=Typ A},{LIST=13},{CHAPT=Hülsendübel},{MATST=zn}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Hülsendübel Liste 13 - Gewindehülse mit Wellenende und Nagelplatte
Stückliste
Hülsendübel 13 M12 x 100 zn
CNSORDERNO
Article number
k1342zn
k1342zn
BZ
Bezeichnung
Hülsendübel Liste 13, Gewindehülse mit Wellenende und verschweißter Nagelplatte
Hülsendübel Liste 13, Gewindehülse mit Wellenende und verschweißter Nagelplatte
MAT
Material
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
D
Gewinde (d)
M12
M12
L
Länge (L)
100
100
B
Breite (B)
22
22
G
Gewinde länge (g)
12
12
mm
S
Einschraubtiefe (s)
68
68
mm
ANP
Durchmesser der Nagelplatte
48
48
BNP
Kantenlänge der Nagelplatte
-
-
TYP
Nagelplatte Typ
Typ A
Typ A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청