Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
H 1500 - ISO Standard, high force
Bill of material
H1500-080-C-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
mm
W
Weight
Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Special Springs
    H 1500 - ISO Standard, high force
    FIBRO
    2487.12.01500. - Gas spring POWERLINE
    FIBRO
    2480.12.01500. - Gas spring, Standard
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)