Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
H Type - QD Bushing
Bill of material
122052
PN
Part Number
BS
Bushing Symbol
BORE
Bore
英寸
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref)
英寸
BTQ
Bushing Torque Capacity
1.000 Lb-in
A
0.25 英寸
B
B Diameter
1.625 英寸
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
3.00 英寸
CS
C Hub Dia.-Steel
2.375 英寸
D
D Diameter
2.50 英寸
E
1.25 英寸
F
0.87 英寸
G
0.12 英寸
WEIGHT
Average Weight
0.9 Lbs
BC
Bolt Circle
2.00 英寸
NS
Number of Screw
2
SS
Screw Size
1/4-20x7/8 英寸
ST
Screw Torque
90 Lb-in
SDEPTH
Slot Depth
0.938 英寸
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
0.31 英寸
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
2.43 英寸
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.03 英寸
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
3.15 英寸
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.03 英寸
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
3.15 英寸
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.46 英寸
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
3.58 英寸
REF
Reference
1.573 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型